Fonte de Alimentação CC para Sistema ATE Classe NS1, 60 V, 56 A, 3.36 kW

A fonte de alimentação CC DP5746AH de saída única e 3,360 W oferece entrada CA universal, conformidade com GPIB, LAN, USB, LXI e controle analógico/por resistência da tensão e da corrente de saída.

prod_image
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    56 A

  • Maximum power

    3360 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    30 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    30 mV

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

O DP5746AH de saída única de 3.360 W oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação de saída. Projetado para oferecer desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de 1U com tamanho de rack completo, permitindo que você valide dispositivos de energia complexos com mais rapidez, em menos espaço e sem comprometer o desempenho.

O DP5746AH permite que você:

  • Forneça saída de forma estável até 60 V, 56 A, 3,360 W.
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente.
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas.
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente.
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.
  • Conecte até doze unidades com classificação semelhante em paralelo para obter uma saída de corrente mais alta.