Sistema de aquisição de dados

Sistema de aquisição de dados com DMM integrado de 6½ dígitos e recurso de autocalibração que compensa desvios internos causados por alterações de horário e temperatura.

prod_image
  • Description

    Data Acquisition/ Switch Unit

  • Connectivity

    LAN, USB, GPIB

  • Maximum vertical resolution

    22 bits

  • Number of channels

    120

  • Form factor

    Bench

  • Maximum sample rate

    800 kSa/s

  • Maximum channel scan rate

    450

  • Maximum matrix cross points

    96

  • Maximum RF frequency

    2 GHz

  • Module slots

    3

  • Mux channels (2 wire)

    60

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Sistema de aquisição de dados DAQ973A
Sistema de aquisição de dados DAQ973A

Modelo:

DAQ973A

Quantidade

Opções

1

Sistema de aquisição de dados com USB, LAN e GPIB | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Keysight - 3 anos.

Destaques

  • Mainframe de 3 slots com interfaces USB, LAN e GPIB
  • DMM interno de 6 1/2 dígitos (22 bits), varredura de até 450 canais por segundo com novo módulo multiplexador de estado sólido
  • 10 módulos plug-in de comutação e controle à sua escolha
  • Taxa de amostragem de 24 bits de 800 kSa/s com um novo módulo digitalizador DAQM909A de 4 canais
  • O condicionamento de sinal integrado mede termopares, RTDs e termistores, tensão e corrente CA/CC; resistência, frequência/período, teste de diodo e capacitância.
  • 100 mil leituras de memória não volátil mantêm os dados quando a energia é removida
  • Limites de alarme HI/LO em cada canal, além de 4 saídas de alarme TTL
  • Uma licença do software BenchVue (BV0006B) agora está incluída com o seu instrumento. O BenchVue simplifica a conexão, o controle de instrumentos e a automação de sequências de teste.

Obtenha o sistema de aquisição de dados (DAQ) de última geração com um mainframe de 3 slots e sua escolha de 9 módulos plug-in. Faça a interface com o DAQ usando o software Keysight BenchVue DAQ, o painel frontal gráfico intuitivo com menus orientados para tarefas e auto-guiados, ou um navegador da web.

  • Multímetro digital interno avançado de 6½ dígitos com precisão aprimorada e velocidade de medição mais rápida
  • Capacidade de medir faixas de corrente muito baixas (1 μA CC e 100 μA CA) e faixa de resistência mais alta (1000 MΩ)
  • Nova calibração automática que compensa desvios internos causados por alterações de tempo e temperatura
  • Compatível com 3497XA, programa e configuração

MAIS

  • Todos os módulos foram atualizados para melhorar as velocidades e precisões de comutação.
  • NOVO multiplexador de estado sólido DAQM900A com velocidade de varredura de até 450 canais/segundo
  • NOVO DAQM909A Módulo digitalizador de 24 bits que oferece 4 canais, amostragem simultânea, entradas diferenciais e taxas de amostragem de até 800 kSa/s

O aplicativo BenchVue DAQ Control and Analysis da Keysight está disponível para uso com os modelos DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A e 34980A. O BenchVue oferece uma interface intuitiva para configuração de testes e exibição e análise de dados em tempo real. Configure e faça medições rapidamente, exporte dados ou registre e visualize medições em tempo real com uma variedade de tipos de exibição para interpretar seus dados mais rapidamente. O software BenchVue também é compatível com muitos outros instrumentos da Keysight, oferecendo uma interface única para os instrumentos mais populares da Keysight.