Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinais vetoriais Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XG4 inclui os modelos AP5041A-AP5042A e a classe XG5 inclui o modelo N5186A MXG.
O gerador de sinais vetoriais AP5042A G3 é um gerador de sinais vetoriais multicanal e ultraágil com um modulador I/Q interno de alto desempenho.
Maximum frequency
40 GHz
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-145 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
400 MHz
Harmonics @ 1 GHz
-45 dBc
Output power @1 GHz
18 dBm
Frequency switching speed
2 µs
Number of outputs
4
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Permite varredura de frequência contínua (CW) excepcional e ultrarrápida, chirping, modulação intra-pulso, salto de frequência e modelagem de pulso, tudo com ruído de fase muito baixo. Por canal, um modulador I/Q interno de alto desempenho permite formas de onda de modulação personalizadas e suporta esquemas de modulação dedicados, incluindo modulação aviônica. Cada saída pode ser programada independentemente em frequência, potência, fase e modulação, e as saídas são coerentes em fase com excelente estabilidade de fase.
O software de geração de sinais PathWave é um conjunto flexível de ferramentas de criação de sinais que pode reduzir o tempo gasto na simulação de sinais. Os sinais de referência otimizados para desempenho do software — validados pela Keysight — aprimoram a caracterização e a verificação de seus dispositivos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.