Testador de desempenho de interconexão e rede 1600GE-C, meio rack

O Testador de Desempenho de Interconexão e Rede 1600GE-C, INPT-1600-C-2P-RM, inclui um chassi de montagem em meio rack com duas portas, com portas OSFP1600 nativas no painel frontal e suporte para testes de Camadas 1 a 3.

prod_image
  • Interface

    OSFP1600-C

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Oferece um chassi de mesa leve, silencioso como um escritório e portátil para a bancada de instrumentos com o modelo OSFP1600-C de 2 portas.
  • Oferece testes desde BERT de Camada 1 até IP de Camada 3, de 200GE a 1,6TE PAM4 com 212 Gb/s e sinalização elétrica de canal, em um único sistema de teste.
  • Expanda e automatize seus testes de Camada 1 com o novo software dedicado do Sistema de Teste de Interconexão (ITS).
  • Realiza testes de benchmark, de rede e de emulação de protocolos de interligação de redes nas camadas 2 e 3, bem como testes de escala e desempenho, utilizando o software IxNetwork, com suporte à automação de testes via REST API e RestPy.
  • Melhore seus testes de interoperabilidade, estabilidade de link e robustez com a propriedade intelectual desenvolvida pela Keysight para os elementos críticos de teste de 1,6 TE, 800 GE, 400 GE e 200 GE: MAC, PCS, distribuição de correção de erros de símbolos FEC, injeção de erros e estatísticas FEC, e análise do histograma de olho PAM4 Rx.
  • Suporta até 40 watts por porta para transceptores ópticos coerentes de alto consumo de energia no chassi de bancada.
  • Está em conformidade com as especificações IEEE P802.3dj de 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s e 1,6 Tb/s.
  • Suporta os principais tipos de interconexão: cabo óptico ativo, cabo elétrico de cobre ativo e cabo de cobre passivo.