IxLoad Virtual Edition, 1 GE, Licença de assinatura de Nível 2, TAA flutuante

O Keysight IxLoad Virtual Edition (VE) inclui uma licença flutuante mundial de nível 2 para 1 GE com validade de 12 meses e uma assinatura de suporte de software da Keysight.

prod_image
  • Protocol support

    Tier 2 — data and storage protocols

  • License options

    Subscription - 1 year

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Keysight IxLoad Virtual Edition permite testar a funcionalidade e o desempenho de dispositivos sensíveis a aplicativos, como firewalls virtuais, controladores de entrega de aplicativos e servidores de armazenamento. Você pode identificar e isolar problemas de desempenho de aplicativos no data center usando ferramentas de teste flexíveis, que podem ser facilmente movidas, alteradas ou dimensionadas para cima ou para baixo. O IxLoad também permite fazer o seguinte:

  • Acelere o tempo de lançamento no mercado realizando testes mais cedo no ciclo de vida do desenvolvimento. Automatize os testes para reutilizá-los nas versões virtuais ou de hardware do IxLoad.
  • Avalie como a mobilidade da máquina virtual afeta a confiabilidade e a escalabilidade do aplicativo. Execute os testes durante a migração ao vivo para garantir um tempo de inatividade mínimo da rede.
  • Valide redes 5G/virtualização de funções de rede de última geração por meio de testes em nuvens privadas e nuvens de telecomunicações com orquestração OpenStack ou VMware vCenter.
  • Entenda como a implantação em diferentes nuvens públicas, como Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud, afeta as aplicações de rede.
  • Aproveite o licenciamento baseado em assinatura que permite a flexibilidade de um modelo de despesas operacionais do tipo “pague conforme cresce”, com diferentes níveis de recursos disponíveis em vários níveis de desempenho, como 1GE/10GE/100GE.