Modelo:
34420A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O WirelessPro permite modelar, simular e analisar vários aspectos das redes 5G, tecnologias 5G avançadas e futuros canais sem fio 6G com facilidade e precisão incomparáveis.
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Acelere os testes de análise de sinal com o software VSA da Keysight. Visualize, demodule e solucione problemas com mais de 75 padrões de sinal com precisão.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Nossas fontes de alimentação ATE de alta densidade acabam com as concessões entre rendimento e precisão dos testes.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os multímetros digitais avançados da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe DM6 inclui os modelos 34460A-34465A e DM34460A-DM34461A, e a classe DM7 inclui o modelo 34470A.
O multímetro 34420A de 7 ½ dígitos é um ohmímetro digital de alta sensibilidade otimizado para realizar medições de baixo nível, como medições de tensão de baixo ruído.
Basic 1-year DCV accuracy
30 ppm
Digits of resolution
7 ½
Maximum reading rate
250 readings/s
Interface
GPIB, RS232
Memory
1,024 readings
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 53.792
Modelo:
34420A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Medidor de nanovolts/micro-ohms, 7,5 dígitos | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
1
Seleção da linha CA 120 volts
O medidor de nanovolts/micro-ohms Keysight 34420A é um multímetro de alta sensibilidade otimizado para realizar medições de baixo nível. Este ohmímetro digital combina medições de tensão de baixo ruído com funções de resistência e temperatura. Este novo padrão em flexibilidade e desempenho de baixo nível oferece medições precisas e repetíveis com as quais você pode contar.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.