16048E Test Leads
Extend the measurement port with a 4-terminal-pair configuration that allows attachment of user-fabricated test fixtures
A partir de
Extend the measurement port with a 4-terminal-pair configuration that allows attachment of user-fabricated test fixtures
HIGHLIGHTS
Os cabos de teste 16048E estendem a porta de medição com um arranjo de 4 terminais. Vem com uma placa com um conector BNC fêmea que permite o encaixe em acessórios de teste fabricados pelo usuário.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?