O adaptador GPIB para GPIB 10834A é melhor utilizado em aplicações onde a limitação de espaço do painel traseiro e outras considerações de projeto dificultam o cabeamento, fornecendo uma folga de 2,3 cm a partir do primeiro cabo.

HIGHLIGHTS

O adaptador GPIB para GPIB 10834A pode ajudar em casos onde a limitação de espaço do painel traseiro e outras considerações de projeto dificultam o cabeamento. O adaptador 10834A afasta o primeiro cabo aproximadamente 2,3 cm do painel traseiro, fornecendo uma folga para outros conectores, comutadores e cabos que estejam próximos do conector GPIB.

Para rapidamente estabelecer a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight

Facilmente automatize e realize análise de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro 9.0 da Keysight.

As falsificações deste ou produtos estreitamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão "Como comprar ", acima, para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
 

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?