Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
The PathWave BenchVue AC source control software controls and analyses your AC source measurements to understand the impact of events related to power draw.
The PathWave BenchVue AC source control software controls and analyses your AC source measurements to understand the impact of events related to power draw.
BV0026B
The PathWave BenchVue AC source control software controls and analyses your AC source measurements to understand the impact of events related to power draw.
Control your AC source and accelerate pre-compliance testing as per the avionics and military-standard requirements at ease.
Control your AC source and accelerate pre-compliance testing as per the avionics and military-standard requirements at ease.
BV0028B
Control your AC source and accelerate pre-compliance testing as per the avionics and military-standard requirements at ease.
Keysight PathWave BenchVue Avionics Standard Test Software controls your AC source and accelerates pre-compliance testing as per the avionics and military-standard requirements at ease.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
PW9111EDU
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
A solução de gerenciamento e controle de laboratório PathWave BenchVue é um aplicativo baseado em rede que permite a interconexão de todos os instrumentos via LAN ou WLAN. Ele fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório de ensino. Mantém verdadeiramente conectados uns aos outros, ao laboratório, à nuvem e à próxima inovação com configuração centralizada do laboratório, gerenciamento de ativos e atualizações em massa de firmware para os instrumentos de teste.