Osciloscópio da série XR3, 1 GHz, 4 canais analógicos, montável em rack de 1U com sincronização entre vários osciloscópios

O osciloscópio de perfil baixo XR3L4A oferece um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits, 4 canais analógicos, memória de 100 Mpts e uma taxa de atualização de 1.300.000 wfms/seg em um formato montável em rack de 1U.

prod_image
  • Brands included

    XR3 Series

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    16

  • Maximum sample rate

    3.2 GSa/s

  • Maximum memory depth

    100 Mpts

  • ADC resolution

    14 bits

  • Display size

    3.12 inch

  • Multi-scope synchronization

    Yes

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Desfrute de larguras de banda de 200 MHz a 1 GHz com quatro canais analógicos e 16 canais digitais.
  • Aumente a resolução vertical em quatro vezes com o conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits em comparação com um ADC de 12 bits.
  • Detecte sinais mais fracos com um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits e um ruído de fundo de 50 µVRMS.
  • Isole sinais em segundos com o acionamento por zona em tempo real.
  • Veja mais detalhes do sinal com a taxa de atualização de 1,3 M de forma de onda por segundo.
  • Capture mais dados com memória de até 100 Mpts.
  • Experimente uma interface de usuário totalmente nova com recursos avançados, incluindo grades divididas e opções de limitação de largura de banda.
  • Expanda seus recursos de medição com total capacidade de atualização; adicione largura de banda, atualizações de sistema e software de aplicativo avançado a qualquer momento.

O que está incluído:

  • Osciloscópios da série InfiniiVision XR3 da Keysight com quatro canais analógicos.
  • Caçador de Falhas.
  • Análise de Resposta em Frequência (FRA).
  • Acionamento de zonas em tempo real com mais de 1,3 milhão de acionamentos por segundo.
  • Memória segmentada com 256 mil segmentos.
  • Cinco contadores independentes de 12 dígitos.
  • Quatro voltímetros digitais (DVM) de 4,5 dígitos.
  • Memória segmentada com 256 mil segmentos.
  • Licença MSO (compatível com os cabos MSO da Série X dos modelos XR3 / 3000A / T / G e 4000A / G).
  • Teste de máscaras.
  • Histogramas de formas de onda e de medição e Transformada Rápida de Fourier (FFT).