Sensor de potência de guia de ondas

O sensor de potência de guia de onda W8486A mede a potência média na faixa de frequência de 75 GHz a 110 GHz e na faixa de potência de -30 a +20 dBm.

prod_image
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    UG-387/U

  • Frequency range

    75 GHz to 110 GHz

  • Power range

    -30 to +20 dBm

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

W8486A  Sensor de potência de guia de ondas
W8486A Sensor de potência de guia de ondas

Modelo:

W8486A

Quantidade

Opções

1

Sensor de potência de guia de ondas, 75 a 110 GHz, -30 a +20 dBm | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos. | Garantia de 3 meses para acessórios incluídos

Destaques

  • Faixa de frequência de 75 a 110 GHz
  • Medições precisas da potência média entre -30 e +20 dBm
  • Excelente SWR para reduzir a incerteza de incompatibilidade
  • Elemento sensor de potência de diodo
  • Porta de calibração de 50 MHz
  • Calibração precisa e rastreabilidade para a calibração do sensor de ondas milimétricas do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA.
  • Compatível com medidores de potência EPM (N1913/14B), EPM-P (E4416/17A) e Série P (N1911/12A), além dos descontinuados N1913/14A, E441xA/B, 43xA/B, E1416A VXI e medidores de potência 70100A