Software de emulação de carregamento inteligente SL1470A EV - EVSE

Software de emulação de carregamento inteligente EV – EVSE

O software EV – EVSE Smart Charging Emulation proporciona emulação de EV/EVCC ou EVSE/SECC de acordo com a norma Combined Charging System (CCS).

prod_image
  • Applications

    Charging communication and power test

  • Maximum power

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Emulation, Analysis

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Emule EV/EVSE para testes funcionais de comunicação CCS

Identifique problemas de comunicação do seu veículo elétrico (EV) ou equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) no início do ciclo de vida do desenvolvimento e reduza o tempo e os custos envolvidos. O software de emulação de carregamento inteligente (SCE) Keysight SL1470A EV - EVSE fornece a estrutura de software para emulação rápida do controlador de comunicação do veículo elétrico (EVCC) ou do controlador de comunicação do equipamento de abastecimento (SECC) de acordo com os padrões abordados pela especificação do Sistema de Carregamento Combinado (CCS).

  • Acelere os testes funcionais para CCS com pacotes de emulação EV e EVSE
  • Valide cenários de uso pré-configurados na fase inicial de prototipagem ou para testes de campo, por exemplo, após a instalação do EVSE.
  • Obtenha uma visão holística com uma interface gráfica de usuário (GUI) para configuração de parâmetros, monitoramento e controle inteligente de carregamento.
  • Reduza o tempo e o custo envolvidos nos testes