Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os conversores de energia HEV/EV da classe NU1 da Keysight incluem o EV1003A.
A série Scienlab Dynamic DC Emulator (DCE) Mid-Power fornece fontes de alimentação CC bidirecionais e regenerativas para testes eficientes e eficazes dos diferentes componentes eletrônicos de potência em EV e EVSE.
Type
Mobile Cabinet
Maximum power
50 kW
Maximum current
100
Maximum voltage
950
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Emulador Dinâmico de Corrente Contínua (DCE) Scienlab da série Mid-Power da Keysight oferece até cinco estágios de potência, chamados de Sistemas de Energia Regenerativa (série RP7900). É uma família de fontes de alimentação CC bidirecionais e regenerativas. A capacidade regenerativa permite que a energia normalmente consumida seja devolvida à rede elétrica de forma limpa, economizando consumo de energia e custos de refrigeração.
Além disso, ao combinar a funcionalidade perfeita de fonte e carga em um pacote compacto de 3U de altura, você economiza energia, espaço físico e tempo de integração.
Com a série Scienlab Dynamic DC Emulator Mid-Power, teste sua tecnologia de carregamento com eficiência. O emulador pode ser usado em combinação com o Scienlab Charging Discovery System (CDS) para atuar como uma fonte de alimentação CC (emulação EVSE) ou como uma carga eletrônica, substituindo uma bateria e devolvendo energia à rede elétrica (emulação EV).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.