Sistema de teste de baterias Scienlab - Nível de célula

O Keysight SL1007A é um sistema de teste com até 64 canais. Faixa de tensão: ±25 A, ±50 A, ±75 A, ±100 A, ±200 A, ±300 A, ±400 A, ±600 A.

prod_image
  • Form factor

    Dual cabinet

  • Maximum power

    3600 W

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Cell

  • Mains voltage

    480 VAC

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

SL1007A Sistema de Teste de Baterias Scienlab
– Nível de célula

O Sistema de Teste de Baterias Scienlab SL1007A – Nível de Célula permite testar com precisão e produtividade células de baterias para aplicações automotivas e industriais. A fonte de alimentação bidirecional carrega e descarrega as células em teste com eficiência muito alta.

  • Sistema de teste com até 64 canais
  • Faixa de tensão: 0 a 6 V
  • Corrente de saída: ±25 A, ±50 A, ±75 A, ±100 A, ±200 A, ±300 A, ±400 A, ±600 A