Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS4, 950 V, 20 A, 10 kW, 200/208 VCA, regenerativa

O sistema de alimentação regenerativa RP7953A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto as pessoas quanto o dispositivo em teste.

prod_image
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    10 kW

  • Maximum voltage per output

    950 V

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Measurement accuracy

    445 mV

  • Noise and ripple

    1000 mVpp

  • Output response time

    1 ms

  • Programming accuracy

    405 mV

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    1 ms

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/208 VAC

  • Maximum current (nominal)

    40 A

  • Maximum power (nominal)

    20 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    1000 V

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Fonte de Alimentação DC para Sistemas ATE classe NS4 RP7953A, 10 kW, 200/208 VAC, regenerativa
Fonte de Alimentação DC para Sistemas ATE classe NS4 RP7953A, 10 kW, 200/208 VAC, regenerativa

Modelo:

RP7953A

Quantidade

Opções

1

Sistema de energia regenerativa, 950 V, +/-20 A, 10 kW, 200/208 VCA | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano | Garantia de devolução à Keysight - 1 ano.

Destaques

  • Classificações de saída: 950 V, ±20 A, 10 kW
  • Operar em modo de dois quadrantes como fonte de energia e carga eletrônica regenerativa
  • Emule baterias de alta tensão e alta potência com resistência programável de até 50 Ω
  • Maximize o rendimento com velocidade de saída rápida e tempo de processamento de comandos inferior a um milésimo de segundo
  • Crie até 150 kW de potência ou carga através de uma conexão paralela fácil
  • Reduza os custos com refrigeração e eletricidade com um design ecológico e regenerativo.
  • Economize espaço valioso no rack com o tamanho compacto de 3U de altura
  • Parte da solução de teste do conversor de energia EV1003A HEV/EV da Keysight
     

O sistema de energia regenerativa RP7953A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto o pessoal quanto o dispositivo em teste. A capacidade regenerativa permite que a energia normalmente consumida seja devolvida à rede de forma limpa, economizando custos associados ao consumo de energia e refrigeração.

Além disso, ao combinar a funcionalidade integrada de fonte e carga em um formato compacto de 3U de altura, você economiza energia, espaço em rack e tempo de integração. O RP7953A oferece o sistema de energia regenerativa integrado mais rápido e preciso.

O RP7953A faz parte das soluções de teste de conversores de energia HEV/EV da Keysight, que lhe dão confiança para implementar soluções de alta tensão e alta potência para atender às demandas aceleradas e de alto crescimento do mercado HEV/EV.

Saiba mais sobre o sistema de energia regenerativa RP7900