Analisador de sinais portátil da classe FieldFox, 32 GHz

O N9960A é um analisador de espectro de micro-ondas portátil operado por bateria. Os recursos opcionais incluem gerador de rastreamento de banda completa e pré-amplificador, analisador de interferência, porta de tempo, VSWR, reflexão, medidor de potência integrado e receptor GPS.

prod_image
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Analisador de sinais portátil N9960A FieldFox
Analisador de sinais portátil N9960A FieldFox

Modelo:

N9960A

Quantidade

Opções

1

Analisador de espectro de micro-ondas FieldFox 32 GHz | Devolução à Keysight Garantia - 3 anos. | Adaptador CA/CC para EUA/Canadá

Destaques

Nunca sacrifique a capacidade ou a portabilidade

Os analisadores portáteis FieldFox da Keysight estão equipados para lidar com os ambientes de trabalho mais adversos durante a manutenção de rotina, o diagnóstico aprofundado de falhas e todas as outras situações. Escolha a configuração do Keysight FieldFox que melhor atenda às suas necessidades.

  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (± 0,5 dB) sem aquecimento.
  • Capture sinais intermitentes com largura de banda em tempo real sem intervalos de 10 MHz.
  • Caracterize perfis de pulsos de radar com uma solução portátil.
  • Realize medições over-the-air para 5G TF e LTE.
  • Capture dados I/Q para monitoramento e análise de sinais de RF.
  • Use GPS/GNSS para geolocalização e registro de data e hora.
  • Transporte uma unidade leve de 3,2 kg (7,1 lb).

O que está incluído:

  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria recarregável de íons de lítio
  • Bolsa de transporte macia com alças de mochila e ombro
  • Guia de referência rápida