Modelo:
N8731A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900.
As fontes de alimentação CC da série N8700 da Keysight oferecem recursos essenciais para quem tem um orçamento apertado. A Keysight N8731A é uma fonte de alimentação de saída única com 8 V, 400 A e 3.200 W, em um compacto gabinete de 2U.
Maximum current per output
400 A
Maximum power
3200 W
Maximum voltage per output
8 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
16 mV
Noise and ripple
60 mVpp
Output response time
80 ms
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current (nominal)
510 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
20 V
Command processing time
100 ms
Programming accuracy
8 mV
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 48.010
Modelo:
N8731A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de alimentação CC 8 V, 400 A, 3200 W; GPIB, LAN, USB, LXI | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução da Keysight - 3 anos.
1
Cabo de alimentação, EUA, sem plugue, 10 awg, 3 fios, 2,4 m (entrada 230 VCA, 1 fase)
1
Fonte de alimentação CC 190-240 V, CA monofásica, 50/60 Hz ENTRADA (usar com CABO DE LIGAÇÃO OPT 831 ou 832)
As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais que se adequam ao seu orçamento. A Keysight N8731A é uma fonte de alimentação de saída única de 8 V, 400 A, 3200 W, em um pequeno pacote de duas unidades. Ela oferece opções flexíveis de entrada CA, controle analógico/resistência da tensão e corrente de saída, bem como conexão paralela e em série de várias fontes para obter mais corrente ou tensão de saída.
Selecione cuidadosamente a opção de tensão de entrada CA. O hardware de tensão de entrada CA é instalado permanentemente na fábrica e não pode ser alterado em nenhuma circunstância após a entrega.
Caso seja adquirida e entregue uma opção de tensão de entrada CA incorreta, a unidade deverá ser devolvida. As devoluções de produtos estão sujeitas à aprovação da Keysight e às taxas aplicáveis. Nesse caso, será necessário fazer um novo pedido.
Saiba mais lendo a nota de aplicação“Fontes de alimentação para o desenvolvimento de equipamentos de alta tensão de entrada com eficiência energética”.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.