Fonte de Alimentação CC para Sistema ATE Classe NS1, 60 V, 16.7 A, 1 kW

O N7953A foi projetado para aplicações de equipamentos de teste automatizados (ATE) onde é necessário fornecimento e medição dinâmicos de alta velocidade.

prod_image
  • Maximum current per output

    16.7 A

  • Maximum power

    1000 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Measurement accuracy

    24 mV

  • Noise and ripple

    9 mVpp

  • Output response time

    0.5 ms

  • Programming accuracy

    24 mV

  • Command processing time

    35 ms

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Maximum current (nominal)

    40 A

  • Maximum power (nominal)

    2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Acelere o rendimento dos testes com especificações líderes do setor

  • Velocidades de teste 100 vezes mais rápidas do que as fontes de alimentação padrão do sistema
  • Command processing speed < 2ms
  • Programação rápida para cima/para baixo com velocidades de até 500 µs
  • Taxa de medição ajustável para equilibrar velocidade e precisão

Caracterize com precisão o perfil de energia do seu DUT com recursos avançados de medição

  • Capacidade de medição dupla de tensão e corrente com precisão semelhante à de um multímetro digital (DMM)
  • Medições de potência, potência de pico, watt-hora e ampere-hora

Operação completa em dois quadrantes para aplicações de teste de armazenamento de energia

  • Proporciona um funcionamento contínuo e suave entre as transições de corrente positiva e negativa.
  • Fornece limites de corrente programáveis + e -, formas de onda de corrente programáveis + e - e programação automática descendente.
  • A operação completa em dois quadrantes requer unidades dissipadoras de energia N7909A; a fonte de alimentação autônoma oferece operação em dois quadrantes com 10% da corrente nominal.

Acompanhe eventos de energia com um gravador de caixa preta

  • Acessório opcional N7908A gravador de caixa preta
  • Funciona em segundo plano, monitorando eventos de energia sempre que o fornecimento APS está ligado.
  • Registra dados de medição, eventos de acionamento, bits de status e muito mais.

Adicione flexibilidade de energia ao seu sistema de teste com APS integrado em paralelo até 10 kW

  • Garante a partilha igualitária da corrente entre fontes paralelas
  • Implementado com conexão de três fios no painel traseiro da fonte de alimentação
  • Garante que cada fonte paralela funcione no modo pretendido, seja CV ou CC.

Adicione funções avançadas de exibição, configuração e medição baixando o software gratuito APS Power Assistance da Keysight.

Software BenchVue habilitado: faça mais com seu PC e instrumento juntos, sem necessidade de programação. Controle facilmente suas fontes de alimentação para definir parâmetros e criar rapidamente testes automatizados em seu PC.

As fontes de alimentação CC dinâmicas da série N7900 foram projetadas para aplicações de equipamentos de teste automatizados (ATE) que exigem fornecimento e medição dinâmicos de alta velocidade.

Transforme qualquer fonte de alimentação APS não apenas em uma fonte, mas também em uma carga, o que é excelente para aplicações de armazenamento de energia.

Adicione operação completa de 2 quadrantes a qualquer fonte de alimentação APS com a unidade dissipadora de energia APS N7909A.

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.