Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de laser sintonizáveis da classe XP4 da Keysight incluem a série N7770.
O equilíbrio entre recursos, desempenho e preço do novo N7778C o torna adequado para testes de componentes em chão de fábrica com alto rendimento e custo-benefício, bem como para experimentos de transmissão coerente.
Signal to SSE ratio
75 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Maximum power
18 dBm
Absolute wavelength accuracy
±4 pm
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A nova fonte de laser sintonizável da linha econômica N7778C oferece uma potência de saída de pico superior a +12 dBm, pelo menos 75 dB/nm acima de seu nível de emissão espontânea. Ela apresenta uma repetibilidade típica do comprimento de onda de ±1,5 pm em varreduras bidirecionais de até 200 nm/s. O equilíbrio entre recursos, desempenho e preço da N7778C a torna adequada para testes de componentes de alto rendimento e custo-benefício em fábricas, bem como para experimentos de transmissão coerente.
Assim como seus antecessores 81600B e 81608A, a nova fonte de laser sintonizável N7778C é compatível com o software de aplicativos fotônicos para medições espectrais de perda de inserção, perda dependente de polarização e dispersão. Em combinação com os medidores de potência multiportas N774xC e o sintetizador de polarização N7786C, os novos lasers oferecem precisão ideal de comprimento de onda varrido e excelente faixa dinâmica para medir bandas de parada e bandas passantes do filtro.
Todos os lasers sintonizáveis N777xC são baseados em um design comum de cavidade e módulo laser e compartilham uma largura de linha estreita, excelente estabilidade a longo prazo e baixo nível de emissão espontânea. Eles são compatíveis com o software dos lasers 8160xA e 81600B, os padrões da indústria há mais de uma década, mas ocupam 1 unidade de altura a menos no rack. A interface de usuário remota no instrumento é acessível com apenas um navegador da web, seja via LAN ou via conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional fornece acesso local ao operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
Saiba mais sobre os produtos de fontes ópticas a laser
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.