Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de laser sintonizáveis da classe XP4 da Keysight incluem a série N7770.
O novo laser sintonizável de porta única N7711A é uma fonte ideal para carregamento realista dos mais recentes sistemas de transmissão. Disponível nas versões de banda C e L, ele vem com meia largura de 19 polegadas e altura de uma unidade.
Signal to SSE ratio
Typical 50 dB/nm
Tunability
Stepped
Absolute wavelength accuracy
±22 pm
Maximum power
15 dBm
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Os lasers sintonizáveis Keysight N7711A e N7714A são fontes de porta única e quatro portas, disponíveis com cobertura de comprimento de onda na banda C ou na banda L. A largura de linha estreita e a capacidade de ajuste fino da grade de desvio tornam-nos fontes ideais para o carregamento realista dos mais recentes sistemas de transmissão. Todos os modelos podem atingir qualquer ponto de comprimento de onda dentro de sua faixa de comprimento de onda especificada, assim como todos os outros lasers sintonizáveis da Keysight. Neste modo, a compatibilidade de código com configurações de teste existentes baseadas na linha de lasers sintonizáveis compactos e de tamanho normal da Keysight é um grande trunfo. Em aplicações de carregamento do sistema, pode ser preferível sintonizar os lasers como transmissores do sistema, simplesmente alterando o índice do canal. A grade do canal é ajustável para o espaçamento padrão da ITU-T, como 50 GHz, e para grades arbitrárias. Da mesma forma, a frequência zero (canal base) da grade escolhida é ajustável. Uma faixa de ajuste fino de 12 GHz permite desafinar a frequência.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.