Modelo:
N6782A
A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6782A foi projetada especificamente para testes funcionais avançados.
Maximum current per output
3 A
Maximum power
20 W
Maximum voltage per output
20 V
Number of outputs
1
Number of Quadrants
2
Type
Two-Quadrant DC Power Module
Auxiliary Voltage Measurement Input
800 uV
Maximum current
Platform
N6700 Mainframe
Resolução Mínima de Medição de Corrente
25 uA
Maximum output current
3 A
Measurement accuracy
6.2 mV
Noise and ripple
12 mVpp
Output response time
0.035 ms
Programming accuracy
6.8 mV
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum output power
20 W
Maximum output voltage
20 V
Taxa de amostragem máxima
N/A
Up / down programming settling time
0.015 ms
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Modelo:
N6782A
O Keysight N6782A é uma unidade de fonte/medição (SMU) projetada especificamente para testes funcionais avançados de dispositivos. A capacidade de modular a saída até 100 kHz, juntamente com a capacidade de fornecer e absorver corrente (operação de 2 quadrantes), torna o N6782A perfeito para testes funcionais avançados de uma variedade de dispositivos, como conversores CC/CC, unidades de gerenciamento de energia, amplificadores de potência e ICs de gerenciamento de energia. O estágio de entrada do DUT pode ser estimulado pelos recursos de fornecimento rápido e forma de onda. Enquanto o estágio de saída pode ser carregado e medido com os recursos de carga eletrônica, fornecendo uma solução de teste completa.
*Suporta Faixa de Medição Contínua
Baixe o aplicativo BenchVue Basicgratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.