Fonte de alimentação CC para sistema ATE classe NS1, 60 V, 25 A, 1500 W

prod_image
  • Maximum current per output

    25 A

  • Maximum power

    1500 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    120 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Programming accuracy

    60 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    55 ms

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Fonte de alimentação CC para sistema ATE N5767A classe NS1, 1500 W
Fonte de alimentação CC para sistema ATE N5767A classe NS1, 1500 W

Modelo:

N5767A

Quantidade

Opções

1

Fonte de Alimentação CC 60V, 25A, 1500W; GPIB, LAN, USB, LXI | Suporte Técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Return to Keysight - 3 anos.

1

Cabo de alimentação, EUA, sem ficha, 12 awg, 3 fios, 2,4 m

Destaques

Pontuações de saída

  • Tensão: 60 V
  • Corrente: 25 A
  • Potência: 1500 W

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para orçamentos apertados. A fonte de alimentação de 1500 W e saída única N5767A possui entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, LXI (classe C) e controle analógico da saída de tensão e corrente. Ela oferece desempenho sólido e uma variedade de recursos básicos aprimorados em um instrumento compacto de 1U.

Compatível com o software BenchVue (opcional), faça mais com seu PC e instrumento juntos, sem necessidade de programação. Controle facilmente sua fonte de alimentação, defina parâmetros e crie rapidamente testes automatizados em seu PC.