Osciloscópio da série XR1, 100 MHz, 2 canais analógicos, sinal misto

Oscilloscópio InfiniiVision série 2000X de 100 MHz, fornece 2 canais analógicos e 8 canais digitais, 100 kpts de memória e taxa de atualização de 200.000 formas de onda/s

prod_image
  • Display size

    8.5 inch

  • Maximum memory depth

    1 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    8

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    2000 Series

  • Maximum bandwidth

    100 MHz

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

MSOX2012A de sinal misto
MSOX2012A de sinal misto

Modelo:

MSOX2012A

Quantidade

Opções

1

Osciloscópio, sinal misto, 2+8 canais, 100 MHz | Suporte técnico KeysightCare - 5 anos | Garantia de devolução à Keysight - 5 anos.

Destaques

  • 100 MHz
  • 2 canais analógicos mais 8 canais digitais
  • Visualize facilmente seus sinais na tela WVGA de 8,5 polegadas
  • Capture mais dados com até 1 Mpts de memória
  • Veja mais detalhes do sinal com taxa de atualização de 200.000 wfms/s
  • Expanda suas capacidades de medição com total capacidade de atualização: adicione gerador de funções de 20 MHz, voltímetro de 3 dígitos, disparo e análise serial, memória segmentada e teste de máscara a qualquer momento.
  • Configure facilmente laboratórios de ensino com nosso Kit de Recursos para Educadores gratuito.

O que está incluído:

  • Garantia padrão de 5 anos (90 dias para acessórios sem número de série)
  • Apagamento seguro padrão
  • Uma sonda passiva N2862B de 150 MHz 10:1 por canal
  • N2755-60001 Sonda lógica de 8 canais e kit de acessórios
  • Suporte integrado para os idiomas inglês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, alemão, francês, espanhol, russo, português e italiano
  • Certificado de calibração
  • CD de documentação
  • Suporte de idiomas da interface Menus da GUI: inglês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, alemão, francês, espanhol, russo, português, tailandês, polonês e italiano
  • Cabo de alimentação localizado
  • Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos