Modelo:
M9186A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Uma fonte V/I de faixa dupla isolada que permite fornecer uma tensão e medir a corrente resultante, ou fornecer uma corrente e medir a tensão resultante, semelhante à fonte V/I encontrada no antigo Módulo de Controle de Medição Keysight E6171B.
Form factor
PXI
Platform
PXI
Type
Voltage/Current Source
Number of channels
1
DC voltage
-10V to 100 V
Digits of resolution
16
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 0
Modelo:
M9186A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de tensão/corrente de canal único isolada, 100 V | Garantia da Keysight - 1 ano.
1
Software em CD para M9186A
A fonte V/I permite fornecer uma tensão e medir a corrente resultante, ou fornecer uma corrente e medir a tensão resultante. Ela consiste em dois amplificadores separados, denominados “baixo” e “alto”, que compartilham uma conexão de saída comum. O amplificador “baixo” fornece tensões na faixa de 16 V até 200 mA e o amplificador “alto” fornece tensões na faixa de 100 V até 20 mA.
As aplicações típicas para o amplificador de baixa tensão incluem fuga paramétrica do pino de E/S, corrente de polarização, impedância, limiar e tensão de fixação. O amplificador de alta tensão pode ser aplicado para ajudar a verificar a presença de diodos de fixação como saídas de módulos que acionam cargas indutivas. Ambos os amplificadores podem detectar a quantidade de corrente que flui enquanto forçam uma tensão constante.
Uma característica exclusiva é um intertravamento de segurança para o amplificador de alta tensão que desativa automaticamente o amplificador de alta tensão e abre todos os relés quando o circuito de intertravamento é interrompido. Isso fornece proteção ao DUT quando níveis perigosos de alta tensão podem estar presentes. O intertravamento é indicado por um LED no painel frontal do módulo e pode ser usado, por exemplo, conectando-se a um interruptor de limite externo em dispositivos.
Saiba mais sobre Sistemas de teste funcional de eletrônica automotiva

Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.