Modelo:
M8920A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O conjunto de testes de rádio M8920A suporta vários formatos, combinando hardware PXI com software em um único chassi escalável para testes de rádio de última geração.
Platform
PXIe
Frequência máxima
6 GHz
Slots
10
Generator/analyzer bandwidth
Up to 160 MHz
Form factor
PXIe, Modular
Largura de banda
160 MHz
Type
Radio Test Set
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 262.844
Modelo:
M8920A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Conjunto de teste de rádio PXIe | Analisador de áudio PXI, 2 canais
1
Faixa de frequência, 100 kHz a 3.8 GHz
1
Largura de banda, 40 MHz
1
Faixa de potência de entrada, 50 W
1
Memória, 256 Msa
1
Analisador de áudio
1
Garantia estendida - Devolução à Keysight - 3 anos
Os rádios digitais bidirecionais que estão sendo desenvolvidos para o mercado de rádios trazem novos desafios de teste e obstáculos a serem superados pelos fabricantes e pelos testes de depósito. As tecnologias de rádio estão exigindo larguras de banda mais amplas, frequências mais altas e recursos de múltiplos formatos de rádio.
O conjunto de testes de rádio M8920A da Keysight suporta vários formatos, combinando hardware PXI com software específico para aplicações em um único chassi flexível e escalável, proporcionando ampla cobertura multiformato para testes de rádio de última geração. Possui uma arquitetura modular escalável para o desenvolvimento e execução eficientes e completos de testes necessários para o ambiente de fabricação e manutenção de rádios. Também suporta medições de uso geral e padrões comerciais (LTE, WLAN e Bluetooth) para testes de rádio de última geração. Usando o plug-in de teste de rádio móvel terrestre analógico KS83120B da Keysight, você pode testar automaticamente seus rádios sem a necessidade de programação.
Aplicação:
Espectro RF/AF
Usando o novo software de teste de rádio N9093A da Keysight, que dá acesso e controle de vários instrumentos importantes em uma única tela, enquanto exibe uma variedade de medições críticas ao mesmo tempo.
O M8920A é um pacote de hardware composto por um transceptor vetorial, interface RF e módulos de áudio. O usuário também precisa do software de teste de rádio (N9093EM0E), além de um chassi PXIe e um controlador para completar esta solução de teste.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.