Modelo:
M8195A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Um gerador de ondas arbitrárias de alta velocidade com taxa de amostragem de até 65 GSa/s e largura de banda de 25 GHz em até 4 canais por módulo.
Amplitude
2,000 mVpp diff max
DAC Resolution
8 bit
Effective Number of Bits (ENOB)
4.9 Bits
Frequency range
>240 MHz
Intrinsic jitter
200 fs
Key Attributes
High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module
Number of outputs
4
Spur Free Dynamic Range
40 dBc
Typical Rise/Fall Time
18 ps
Bandwidth
25 GHz
Number of channels
1, 2, 4
Form factor
1-slot AXIe
Maximum memory depth
16 GSa
Type
High Speed AWG
Signal type
Any arbitrary waveform
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Slots
1
Maximum sample rate
65 GSa/s
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 0
Modelo:
M8195A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Gerador de forma de onda arbitrária 65GSa/s | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano | Garantia Keysight - 1 ano.
1
Calibração Keysight - Devolução à Keysight - 3 anos
1
KeysightCare Assured - Extensão para 3 anos (inclui garantia estendida Return-to-Keysight)
1
Gerador de forma de onda arbitrária, 2 canais, 65 GSa/s
1
Documento de calibração padrão
À medida que os dispositivos e interfaces se tornam mais rápidos e complexos, o AWG M8195A oferece a versatilidade necessária para criar os sinais de que você precisa para aplicações digitais, comunicação óptica e elétrica, pesquisa avançada, radar de banda larga e comunicação via satélite.
O gerador de forma de onda arbitrária (AWG) Keysight M8195A oferece até 65 GSa/s, largura de banda de 25 GHz, resolução vertical de 8 bits e até 4 canais em um módulo AXIe de 1 slot - simultaneamente.
À medida que os dispositivos e interfaces se tornam mais rápidos e complexos, o AWG M8195A oferece a versatilidade necessária para criar os sinais de que você precisa para aplicações digitais, pesquisa avançada, radar de banda larga, satcom e comunicações ópticas.
A sequência avançada de 3 níveis permite cenários de sinal ainda mais longos. Um controle dinâmico externo está disponível para o caso de um módulo M8197A sincronizar vários módulos M8195A.
O AWG M8195A possui uma entrada de disparo com uma precisão de atraso de ±20 ps em conjunto com um módulo de sincronização multicanal M8197A.
Em conjunto com as opções de software 151 e 153 do N5990A, o M8195A oferece uma solução de teste de sink para HDMI e MHL.
O AWG M8195A também pode ser controlado pelo software do sistema de teste de taxa de erros de bits M8070A com o plug-in de software M8085A para criar sinais de teste em conformidade com os padrões MIPI C-PHY™ e D-PHY™.
O AWG M8195A combinado com o software gerador de modulação óptica 81195A introduz uma abordagem inovadora em tempo real que acelera seu teste em até 100 vezes.
Ele permite a geração de sinais e interferências em tempo real. Filtros FIR e outras funções DSP são usados para modelar pulsos e alterar condições de estresse óptico, como dispersão do modo de polarização (PMD) ou ruído de fase.
Vá onde você nunca pôde testar antes: com modo em tempo real, sequenciamento e memória profunda - explore suas possibilidades.
O M8195A também está disponível em um pacote de sistema M8195S, que é configurado dinamicamente dependendo do número necessário de canais.
Além do módulo em si, um chassi AXIe, controlador integrado ou conectividade com PC externo serão adicionados automaticamente e o sistema é enviado pré-configurado.
Para obter mais informações sobre o gerador de pulsos, visite Produto Gerador de Pulsos da Keysight.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.