Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os canais ISI do M8048A oferecem uma escolha de oito traços diferenciais para emular a perda de canal em uma configuração de teste de receptor digital de alta velocidade.
Maximum RF bandwidth
N/A
MIMO Topology
N/A
Number of channels
N/A
Type
ISI Channels
Supported data rates
16 Gb/s
Module type
ISI Channel Boards
Standards
N/A
Line coding
N/A
Maximum RF bandwidth
N/A
Maximum number of channels
N/A
Number of channels
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Os canais ISI M8048A podem ser usados para emular perdas de canal em configurações de teste de receptores. É possível inserir oito traços de placa de PC com comprimentos diferentes no caminho do sinal. Os oito comprimentos de traço variam de 7,7 polegadas (196 mm) a 34,4 polegadas (874 mm). Ao conectar os traços em cascata dentro de uma caixa ou com a outra caixa, é possível emular uma ampla gama de canais com etapas de resolução muito precisas. Com seu tamanho reduzido, os canais ISI podem ser posicionados próximos ao dispositivo em teste. Os canais ISI em cascata são complementados pelos canais de conformidade da Keysight para SATA, DisplayPort, PCI Express e HDMI.
Saiba mais sobre os instrumentos modulares da Keysight
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.