Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os BERTs da Keysight são oferecidos em uma classe de capacidade, XE8, que inclui os BERTs da série M8000.
O BERT de alto desempenho M8040A abrange todos os tipos de testes de padrões de 400 GbE com suporte para sinais PAM4 e NRZ e taxas de dados de até 64 GBaud.
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Number of channels
1 to 2
Supported data rates
64 Gbaud
Line coding
NRZ, PAM3, PAM4
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O BERT de alto desempenho M8040A fornece sinais NRZ e PAM4 limpos de até 64 GBaud com transições rápidas e baixo jitter intrínseco. O conceito de cabeça remota do M8040A com cabos curtos de 1,85 mm aproxima o desempenho do dispositivo em teste, minimizando as degradações de sinal causadas por canais com perdas.
O M8040A foi projetado para engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e engenheiros de teste que caracterizam chips, dispositivos, módulos transceptores e subcomponentes, placas e sistemas com portas de E/S seriais operando com taxas de dados de até 32 GBaud e 64 GBaud nos setores de servidores, computação, centros de dados e comunicações.
O M8040A pode ser usado para testes de receptor (entrada) para muitos padrões de interconexão populares que usam formatos de dados PAM4 e NRZ, tais como: PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400 GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE, OIF CEI-56G e CEI-112G, Fibre Channel 64G/112G, Infiniband-HDR e interfaces proprietárias para chip-a-chip, chip-a-módulo, backplanes, repetidores e cabos ópticos ativos.
O gerador de padrões do M8040A GBaud BERT fornece um sinal de saída PAM4 limpo de 32 e 26,5625 GBaud.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.