Testador de taxa de erros de bits da classe XE8, 32 Gbaud

O J-BERT M8020A da Keysight, de alto desempenho, permite a caracterização rápida e precisa de receptores de dispositivos de pista única e múltipla que executam até 16 ou 32 Gb/s.

prod_image
  • Module type

    Pattern Generator, Error Analyzer

  • Number of channels

    1 to 2

  • Supported data rates

    32 Gbaud

  • Line coding

    NRZ

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O J-BERT M8020A da Keysight, de alto desempenho, permite a caracterização rápida e precisa do receptor de dispositivos de pista única e múltipla que operam a velocidades de até 16 ou 32 Gb/s.

Com o mais alto nível de integração disponível atualmente, o M8020A simplifica sua configuração de teste. Além disso, a calibração automatizada in situ das condições do sinal garante medições precisas e repetíveis. Por meio do treinamento interativo de link, ele pode se comportar como o parceiro de link do seu dispositivo em teste. O J-BERT M8020A acelerará a compreensão do seu projeto.

Aplicações-alvo

O M8020A foi projetado para engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e engenheiros de teste que caracterizam e verificam a conformidade de chips, dispositivos, placas e sistemas com portas de E/S seriais de até 16 Gb/s e 32 Gb/s. O M8020A pode ser usado para testar padrões de barramento serial populares, como PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, barramentos de memória, backplanes, repetidores, cabos ópticos ativos, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE (óptico e elétrico), SFP+, transceptores CFP2/4 e CEI.

  • taxas de dados de até 8,5/16 Gb/s para gerador de padrões e detector de erros
  • expansível até 32 Gb/s com M8062A, front-end BERT de 32 Gb/s
  • injeção de jitter integrada e calibrada: RJ, PJ1, PJ2, SJ, BUJ, interferência sinusoidal (modo comum e modo diferencial), SSC (triangular e arbitrária, residual)
  • Desênfase de 8 toques (positiva e negativa) até 20 dB
  • ISI integrado e ajustável para emulação de perdas
  • treinamento interativo para SAS-3, USB 3.0/3.1 e PCI Express com suporte para 8 GT/s e 16 GT/s
  • treinamento interativo TxEQ para IEEE 10GBASE-KR, 25GBASE-KR e 100GBASE-KR4
  • recuperação e equalização de dados do relógio integrado
  • integração do sistema com o software M8070A para a série M8000 BER
  • Operação perfeita com BERT/scope e geradores de formas de onda arbitrárias