Conjunto de teste sem fios da classe VT4, 4 portas por transceptor

O Conjunto de Testes Sem Fio E6680E maximiza a taxa de transferência para testar dispositivos WLAN. Ele analisa os sinais com largura de banda de 320 MHz definidos para o padrão IEEE 802.11be/bn, com largura de banda de até 800 MHz e faixa de frequência de até 7,3 GHz.

prod_image
  • Number of transceivers

    1, 2, 4

  • Number of ports per transceiver

    4

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

  • Maximum frequency

    7.3 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Faça mais com a plataforma de hardware sem sinalização E6680E wireless test set - não apenas verificações de desempenho de RF, mas também mensagens PHY e MAC e análise de temporização com o software WaveJudge.

Escolha a largura de banda e a faixa de frequência com base nas suas necessidades atuais e tenha a certeza de que o hardware atenderá às suas necessidades futuras.

  • Selecione uma das três larguras de banda: 200 MHz, 400 MHz e 800 MHz
  • Escolha sua frequência máxima: 6 GHz ou 7,3 GHz
  • Atualize facilmente a largura de banda e a frequência posteriormente usando licenças de software, sem remover o hardware E6680E da linha de produção.

Otimize seus casos de teste na fabricação com até 4 transceptores e 16 portas.

  • Verifique três bandas Wi-Fi – 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz – em qualquer porta
  • Configure cada porta como half duplex ou full duplex
  • Conecte uma vez para testar cada antena do seu dispositivo

Simplifique a configuração do seu sistema de teste de produção com comutação interna entre portas.

  • Elimine a necessidade de interruptores e divisores externos com hardware RFIO integrado
  • Verifique muitos casos de teste com configurações flexíveis
  • Teste facilmente vários dispositivos e antenas
  • Reduza o tempo de teste e a manutenção do sistema de teste

Verifique várias tecnologias sem fio em CPE ou dispositivos móveis.

  • 802.11be/bn, 802.11ac/ax e 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah
  • Bluetooth® versão 2.1+ EDR, Baixo Consumo de Energia (BLE) (4.0 e 4.2), Bluetooth 5.0, 5.1 e 6.0
  • Comunicações de curto alcance 802.15.4, como Zigbee
  • 5G NR
  • LTE/LTE-Advanced FDD e TDD, e V2X
  • W-CDMA/HSPA+ e GSM/EDGE/Evo

Obtenha informações mais detalhadas com o software SJ001A WaveJudge para análise de mensagens e temporização PHY e MAC.

  • Capture dados IQ diretamente na plataforma E6680E com o software SJ001A WaveJudge.
  • Habilite a análise de mensagens e temporização PHY/MAC e a análise de RF correlacionada sem equipamentos de teste de sinalização caros.
  • Identifique os problemas observados durante o teste e solucione os cenários MIMO e MLO.