Osciloscópio classe XR5, 1 GHz, 4 canais analógicos

A série 6000X oferece tela capacitiva multitoque de 12,1", disparo por região com toque InfiniiScan, controle por voz e recursos de até 6 instrumentos em 1.

prod_image
  • Tamanho da tela

    12.1 inch

  • Profundidade de memória máxima

    4 Mpts

  • Canais analógicos

    4

  • Canais digitais

    0

  • Taxa de amostragem máxima

    20 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    6000 Series

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

DSOX6004A Modelo com 4 canais analógicos, 1 GHz
DSOX6004A Modelo com 4 canais analógicos, 1 GHz

Modelo:

DSOX6004A

Quantidade

Opções

1

Osciloscópio digital com armazenamento InfiniiVision 6000 Série X, 1 GHz, atualização para 6 GHz, 20 GS/s, 4 CH | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.

Destaques

DSOX6004A, osciloscópio de 4 canais

O Keysight DSOX6004A possui integração 7 em 1, combinando canais digitais, análise de protocolo serial, um gerador de forma de onda de canal duplo integrado, análise de resposta de frequência, multímetro digital integrado e um contador de 10 dígitos integrado com totalizador.

  • 1 GHz - 6 GHz
  • 4 canais analógicos
  • Visualize e isole sinais facilmente na tela multitoque capacitiva de 12,1 polegadas com acionamento por zona e taxa de atualização de 450.000 wfms/s.
  • Faça medições mais precisas com ruído de fundo de 115 uVrms a 1 mV/div (1 GHz)
  • Obtenha medições de desempenho em qualquer lugar com o tamanho portátil de 6 polegadas de profundidade
  • Veja rapidamente os detalhes da análise com histograma padrão e classificação de cores
  • Visualize a integridade do sinal com opções de análise de jitter e diagrama de olho
  • Expanda os recursos com capacidade total de atualização

O que está incluído:

  • Garantia de fábrica de 3 anos (90 dias para acessórios sem número de série, como sondas passivas)
  • Certificado de calibração, intervalo de calibração de 2 anos
  • Uma sonda passiva N2894A de 700 MHz (atenuação de 10:1) por canal
  • Sobreposição do painel frontal da interface localizada e sistema de ajuda integrado em inglês, chinês (simplificado e tradicional), francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo e espanhol
  • Suporte para controle de voz em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, espanhol (América Latina) e espanhol (castelhano)
  • Cabo de alimentação localizado
  • Tampa do painel frontal
  • CD de documentação contendo guia do usuário, guia de serviço e manual do programador localizados

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.