Laser multimodo de injeção de falhas de 445 nm 

O DS1110A é um laser de diodo multimodo azul com comprimento de onda de 445 nm para injeção de falhas, com alta potência nominal e comprimento de pulso configurável.

prod_image
  • Wavelength

    445 nm

  • Maximum frequency

    50 MHz

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Multimode fault injection laser

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O laser multimodo de injeção de falhas DS1110A de 445 nm utiliza diodos laser multimodo com alta potência nominal, permitindo a varredura grosseira da superfície do chip com grande tamanho de ponto e intensidade suficiente dentro do ponto.

  • Laser azul com comprimento de onda de 445 nm
  • Potência do pulso do laser: 3 W
  • Comprimento de pulso configurável a partir de 2 ns
  • A alta frequência de pulsos permite ataques de injeção de falhas com múltiplos pulsos
  • O curto atraso entre o pulso de acionamento e o pulso de luz propriamente dito, combinado com um jitter mínimo, permite uma sincronização precisa do pulso do laser
  • Ampla variedade de tamanhos de ponto: escolha entre a varredura da superfície do chip, desde a mais grosseira até a mais detalhada, utilizando objetivas e redutores de tamanho de ponto
  • Diodo laser de longa durabilidade com envelhecimento mínimo
  • É compatível com os produtos da Keysight DS1101A, DS1102A, DS1160A e DS1180A