Emulador de cena de radar

O Radar Scene Emulator (AD1012A) permite a emulação completa de cenas automotivas com até 512 objetos em resolução de 512 pixels e a distâncias de até 1,5 metros.

prod_image
  • Frequency range

    76-81 GHz

  • Test types

    Radar target simulation

  • Largura de banda

    5 GHz

  • Targets simulated

    512

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Teste recursos de direção autônoma baseados em radar com o Radar Scene Emulator

Alcançar o próximo nível em autonomia veicular exige algoritmos robustos treinados para interpretar reflexos de radar detectados por sensores de radar automotivos. A tecnologia pioneira da Keysight combina centenas de simuladores de alvos de radar em miniatura em uma tela escalável que pode emular objetos com resolução de até 512 pixels e a distâncias de até 1,5 metros. Essa solução inovadora de emulação de cena de radar supera as soluções convencionais de teste de sensores de radar, que têm um campo de visão (FOV) limitado e não podem simular objetos a distâncias inferiores a 4 metros.

Utilizando a “geração total de cena”, a solução de emulação de cena de radar exercita seus sistemas e algoritmos de direção automatizados, aplicando entradas sincronizadas no tempo aos sensores reais. Sua arquitetura aberta também fecha o ciclo com seus sistemas de hardware em loop (HIL) e modeladores 3D existentes. Esses recursos criam uma solução que complementa — e preenche a lacuna entre — a simulação de software e os testes em estrada. Assim, ela supera as limitações da simulação de software, que não testa a resposta real do sensor de radar, ao mesmo tempo em que permite testes repetíveis de cenas de radar, o que não pode ser feito na pista de testes.

O Radar Scene Emulator permite simular cenários de condução reais, variando a velocidade, a distância e o número de alvos, em um campo de visão contíguo. Com sensores de radar e software back-end testados com confiança contra a complexidade dos cenários de condução reais, você alcançará sua visão de ADAS e autonomia veicular de última geração mais rapidamente, com menos riscos.

Emulação completa da cena de radar em laboratório

  • Exercite exaustivamente os sensores e sistemas de radar com resolução de até 512 pixels, um campo de visão horizontal contíguo de ±70 graus e vertical de ±15 graus.
  • Suporta radares mmWave de curto, médio e longo alcance, gerando alvos estáticos e dinâmicos em alcances de 1,5 metros a 300 metros e com velocidades de 0 a 400 km/h.
  • Lide com cenários com múltiplos alvos e múltiplos ângulos com front-ends de RF fixos mecanicamente que fornecem precisão repetível do ângulo de chegada (AoA).
  • Emule cenários urbanos complexos e densos em RF com testes de interferência realistas
  • O uso de nuvens de pontos 3D e múltiplas reflexões permite uma melhor detecção e diferenciação de objetos.