Nó de computação APS-ONE-100 com 4 portas de E/S frontais 100GE

O nó de computação Keysight APS-ONE-100, projetado para o controlador de gerenciamento APS-M1010 (941-0113), vem equipado com 4 portas de E/S frontais 100GE.

prod_image
  • Software compatibility

    BreakingPoint, IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • Additional features

    Fusion; triple-speed

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE, 25GE, 10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    4

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O gerenciamento centralizado em um único painel de até 16 dispositivos Keysight APS-ONE-100 simplifica os testes e as atualizações de software, fornecendo um único endereço IP para todo o sistema.

Maximize seu orçamento para testes com um modelo flexível de pagamento conforme o crescimento: execute o dispositivo APS-ONE-100 no modo autônomo ou construa um sistema empilhado com o APS-M8400 400GE QSFP-DD para agregar até 16 nós de computação.

  • Alcance um desempenho de fluxo de elefante de até 65 Gbps por conexão TCP única.
  • Gere até 2,4 Tbps de throughput TLS, 1,6 milhão de conexões TLS por segundo e 51 milhões de conexões TLS simultâneas.
  • Garanta um desempenho em hiperescala em condições de tráfego realistas com as ferramentas de teste de aplicativos e segurança da Keysight.
  • Proteja seu investimento com um caminho de atualização para 8 x 400GE QSFP-DD e suporte para modos multivelocidade 400/100/50/40/25/10GE.