Fonte de corrente contínua para comunicação móvel da classe NU4, 15 V, 3h da manhã, de dois canais, com emulação de bateria e multímetro digital (DVM)

A fonte CC de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66319D oferece duas saídas para testar tanto a energia da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria.

prod_image
  • Maximum current per output

    3:00 AM

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    Yes

  • Battery emulation

    Yes

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Fonte de corrente contínua para comunicação móvel classe NU4 66319D, canal duplo, com emulação de bateria e DVM
Fonte de corrente contínua para comunicação móvel classe NU4 66319D, canal duplo, com emulação de bateria e DVM

Modelo:

66319D

Quantidade

Opções

1

Fonte CC de saída dupla para comunicação móvel, com emulação de bateria, DVM. GPIB. | Voltar para a Keysight Garantia - 3 anos.

1

Operação de 191-233 VCA, 50/60 Hz

Destaques

Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.

Classificações de saída

  • tensão: 0 a 15 V
  • corrente: 0 a 3 A
  • corrente de pico por até 7 ms: 5 A

Precisão da programação a 25 °C ±5 °C (% da configuração mais fixo)

  • tensão: 0,05% + 10 mV
  • +corrente: 0,05% + 1,33 mA

Precisão da leitura de DC

  • tensão: 0,03% + 5 mV
  • corrente (-3 A a + 5 A): 0,2% + 0,5 mA
  • corrente (-1 A a + 1 A): 0,1% + 0,2 mA
  • corrente (-20 mA a + 20 mA): 0,1% + 2,5 µA

Resposta transitória

  • 40 mV drop, <20 µs transient response time

As especificações principais aplicam-se apenas à saída 1.

A série Keysight Mobile Communications DC Source 663xx oferece vários recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta transitória de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as interrupções do dispositivo devido a quedas significativas de tensão na fiação de teste. O sistema de medição avançado integrado mede com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos, e um recurso desenvolvido pela Keysight permite que os fabricantes de telefones celulares detectem conexões de fios de detecção abertas de forma permanente e intermitente.

A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66319D oferece duas saídas para testar tanto a alimentação da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria, permitindo que os clientes testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Esse recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em uma caixa de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes de alimentação separadas. A fonte CC 66319D oferece todos os recursos da 66319B, com a adição de um voltímetro digital integrado.

Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento podem caracterizar a corrente da bateria e fazer ajustes no projeto que afetam o consumo de corrente e a vida útil da bateria, fornecendo registro de dados (até 1000 horas), análise estatística CCDF e captura de forma de onda quando o 66319D é usado com o software Keysight 14565B.