Modelo:
66309D
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC para comunicações móveis da classe NU4 da Keysight incluem as fontes de alimentação da série 66300.
A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66309D oferece duas saídas para testar tanto a alimentação da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria.
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
Yes
Battery emulation
No
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 0
Modelo:
66309D
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de alimentação CC para comunicação móvel, saída dupla 15 V/3 A, 12 V/1,5 A, com DVM. GPIB. | Retorno à Keysight Garantia - 3 anos. | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano
1
Fonte de alimentação CC 191-233 VCA, 50/60 Hz
A série 663xx de fontes CC para comunicação móvel oferece diversos recursos que são ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o rendimento máximo do sistema de teste, pois minimiza desligamentos do dispositivo devido a quedas de tensão nas conexões de teste. O sistema de medição avançado mede drenos de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight permite que fabricantes de telefones celulares detectem conexões com sensibilidade aberta permanente e intermitentemente.
A fonte CC para comunicação móvel 66309D possui duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o circuito do carregador da bateria, permitindo que os usuários testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Esse recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em um espaço de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes avulsas. A fonte 66309D tem todos os recursos da 66309B, com a adição de um voltímetro digital integrado.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.