Modelo:
34937A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Módulo comutador de uso geral mais flexível, com 28 relés (tipo C) de 1 A e 4 relés de alta potência, que comutam até 5 A, 150 W.
Channels/Crosspoints
32
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
250VAC, 8A
Speed or Frequency
N/A
Inputs/Outputs
126 - 250 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34937T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
32
Tipo do módulo
General Purpose Switch
Speed
N/A
Frequência
0
Mainframe Compatibility
34980A
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 11.608
Modelo:
34937A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Formulário C/Formulário A Módulo de comutação de uso geral de 32 canais para 34980A | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
O módulo Keysight 34937A é um módulo comutador de uso geral destinado para uso com a unidade multifuncional de comutação e medição 34980A. Ele tem 28 relés SPDT (tipo C) de 1 A e 4 relés SPST (tipo A) de 5 A, independentes. Este módulo pode ser empregado para ligar e desligar produtos sob teste, para controlar as luzes de indicação e de status e para acionar relés de potência e solenoides externos. Os canais tipo C têm contatos de 300 V e 1 A e podem suportar até 60 W; os canais tipo A têm contatos de 30 Vcc/250 Vca e 5 A, podendo suportar até 150 W. Conectores Dsub de 50 pinos possibilitam o uso com cabos padrão, blocos de terminais ou soluções de interconexão em massa.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.