Modelo:
33611A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de formas de onda e funções Keysight WG3-class Expert incluem a série 33600.
O gerador de formas de onda 33611A oferece a tecnologia Trueform exclusiva da Keysight, que oferece recursos incomparáveis para gerar uma gama completa de sinais para suas medições mais exigentes.
Largura de banda
80 MHz
Arbitrary waveforms
Yes
Taxa de amostragem máxima
660 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
Number of channels
1
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 37.234
Modelo:
33611A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Gerador de formas de onda Série 33600A, 80 MHz, 1 canal | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
1
Base de tempo TCXO padrão
Tecnologia Trueform exclusiva
Características do instrumento
Criação e edição de formas de onda
Os geradores de forma de onda da série Keysight 33600A com tecnologia exclusiva de geração de sinal Trueform oferecem mais capacidade, fidelidade e flexibilidade do que os geradores DDS da geração anterior. Gere facilmente toda a gama de sinais de que necessita, com a confiança de que o gerador de sinal está a emitir os sinais que espera.
O 33611A pode ser facilmente atualizado conforme suas necessidades mudarem.
NOTA: Os geradores de 1 canal não podem ser atualizados para geradores de 2 canais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.