Analisador lógico classe LA1, 68 número de canais

O analisador lógico portátil 16862A oferece a captura de temporização de memória profunda mais rápida do setor para depuração digital.

prod_image
  • Maximum timing speed

    5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom

  • Profundidade de memória máxima

    128 Mpts

  • Signal type

    Single-ended, differential

  • Number of channels

    68

  • Standards

    LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR4, DDR3, DDR2, DDR

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Configuração do analisador lógico

  • 68 canais, estado de 350 MHz, zoom de temporização de 12,5 GHz, temporização de 2,5 GHz, padrão de profundidade de 2 Mb
  • Tela colorida sensível ao toque de 15 polegadas (38,1 cm) para visualização e navegação rápida por um grande número de sinais e barramentos
  • Unidade SSD removível integrada, portas USB 3.0 e LAN para transferência rápida de dados e armazenamento de grandes quantidades de dados
  • Sequenciador de disparo de 1,4 GHz para garantir a captura de eventos de alta velocidade

Análise de temporização (amostragem assíncrona)

  • até 2,5 GHz/5,0 GHz/10 GHz (canal completo/meio canal/quarto de canal) para capturar a atividade do sinal em alta resolução
  • até 128 Mb/256 Mb/512 Mb (canal completo/meio canal/quarto de canal) de memória profunda para identificar a causa raiz de um problema e sintoma amplamente separados no tempo 
  • Zoom de temporização de 12,5 GHz (80 ps) com profundidade de memória de 256K para análise do evento de disparo com alta resolução

Análise de estado (amostragem síncrona)

  • taxas de dados de até 1,4 Gb/s, taxas de clock de até 700 MHz para captura de dados em alta velocidade
  • configuração automatizada do limiar/posição da amostra para medições precisas em barramentos de alta velocidade
  • diagramas oculares simultâneos em todos os canais para identificação rápida de sinais problemáticos 

Considerações sobre configuração (sondas e software adicional encomendados separadamente)

  • Selecione entre uma ampla variedade de sondas de uso geral e específicas para aplicações, com terminação única e diferencial.
  • Adicione um software aplicativo para obter informações detalhadas para depurar, analisar e otimizar o funcionamento do seu sistema.
  • inclui teclado, mouse, bolsa para acessórios, cabo de alimentação e garantia de 3 anos