Sob demanda
October 4, 2023
Data
10:00AM - 12:30 PM PT
Hora
2 horas
Duração
Virtual
Localização
À medida que as cargas de trabalho de IA impulsionam as estruturas dos data centers em direção à Ethernet de 1,6T, os transceptores ópticos estão se tornando um dos pontos mais críticos — e frágeis — da rede.
A 224 Gb/s PAM4 por canal, as margens PHY são extremamente estreitas. Mesmo pequenas degradações podem levar à instabilidade do link, ao congestionamento e à redução do desempenho do cluster de IA. Ao mesmo tempo, as atualizações na norma IEEE 802.3dj introduzem novas definições de medição óptica e requisitos de validação que representam um desafio para as metodologias tradicionais de teste.
Junte-se aos especialistas da Keysight, Ben Miller e Ahmad El-Chayeb, em um webinar técnico que explorará como está evoluindo a validação do PHY óptico de 1,6 T — e as técnicas de teste e validação que garantirão uma infraestrutura de expansão horizontal de IA confiável.
Seja no desenvolvimento de módulos ópticos, na validação da interoperabilidade de PHY ou na construção de infraestrutura de IA em grande escala, este webinar oferecerá uma visão prática sobre os desafios de medição e validação que estão moldando a Ethernet de próxima geração.
O que você está procurando?