Webinar
October 4, 2023
Data
10:00AM - 12:30 PM PT
Hora
2 horas
Duração
Virtual
Localização
Esta palestra partirá de cenários reais de uso para explorar como combinar ambientes Wi-Fi reais e condições de cobertura, tráfego de negócios efetivo e modelos de comportamento do usuário, a fim de criar cenários de teste mais próximos da realidade. Por meio de simulações de cenários e modelagem de negócios reais, avaliará em profundidade o desempenho geral do Wi-Fi — desde o desempenho de RF até a experiência do usuário final —, ajudando o setor a superar as limitações dos métodos tradicionais de teste e a estabelecer uma abordagem mais abrangente para a avaliação do desempenho do Wi-Fi.
Você aprenderá como:
• Manter a operação sincronizada de vários osciloscópios ao aumentar o número de canais.
• Manter a integridade do sinal nas medições utilizando a resolução do ADC de 14 bits e largura de banda de até 1 GHz.
• Executar automaticamente testes de aprovação/reprovação (Pass/Fail) em uma configuração compacta em rack.
• Captura sinais transientes rápidos em vários pontos de medição.
• Em conjunto com o osciloscópio Pro XR8, correlaciona de forma sincronizada o estado operacional dos sistemas periféricos com sinais de alta velocidade.
Ideal para engenheiros de testes e comissionamento, técnicos, engenheiros de validação de sistemas e pesquisadores que atuam nas áreas de aeronáutica e aeroespacial, defesa, testes de fabricação, física de altas energias ou validação de semicondutores.
O que você está procurando?