웨비나

全新 1U 精巧示波器: 賦能數百通道擴展且輕鬆同步

October 4, 2023

날짜

오전 10:00 - 오후 12:30 PT

시간

2시간

지속

온라인

장소

지금 등록하기

이벤트 관련 정보

본 강연은 사용자 실제 적용 시나리오에서 출발하여, 실제 Wi-Fi 환경과 커버리지 조건, 실제 업무 흐름 및 사용자 행위 모델을 결합하여 더욱 3차원적인 실제 세계의 테스트 시나리오를 구축하는 방법을 다룹니다. 시나리오 에뮬레이션과 실제 업무 모델링을 통해 Wi-Fi의 RF 성능부터 최종 사용자 경험까지의 전체적인 표현을 심층 평가하여, 업계가 전통적 테스트 방법의 한계를 돌파하고 더욱 완전한 Wi-Fi 성능 평가 방식을 구축하도록 지원합니다.

다음 내용을 확인하실 수 있습니다.
• 확장 채널 수를 유지하면서 여러 대의 오실로스코프를 동기화하여 작동합니다.
• 14 비트 ADC 해상도와 최대 1 GHz 대역폭을 활용하여 측정의 신호 무결성을 유지합니다.
• 컴팩트한 랙형 구성에서 통과/실패(Pass/Fail) 테스트를 자동으로 실행합니다.
• 여러 측정 지점에서 빠른 과도 신호를 캡처합니다.
• Pro XR8 오실로스코프와 함께 주변 시스템의 작동 상태와 고속 신호를 동기화하여 연관시킵니다.

누가 이 이벤트에 참여해야 하나요?


항공우주 및 국방, 제조 테스트, 고에너지 물리 또는 반도체 검증 업무에 종사하는 테스트 및 디버깅 엔지니어, 기술자, 시스템 검증 엔지니어 및 연구원에게 매우 적합합니다.

October 4, 2023

날짜

오전 10:00 PT

시간

90

지속

온라인

장소

지금 등록하기