Solução de problemas fundamentais usando um osciloscópio moderno
  • Bootcamp
  • 13 Itens

Junte-se aos engenheiros da Keysight para um curso intensivo de aperfeiçoamento de habilidades na resolução de problemas com osciloscópios modernos. Concebido para engenheiros familiarizados com o funcionamento básico do osciloscópio, este bootcamp enfoca habilidades avançadas para medição de sinais de alta velocidade, depuração em tempo real usando estratégias de disparo e testes de máscara, análise em nível de protocolo e validação da integridade do sinal com ferramentas como diagramas de olho. Aprenda a aproveitar os recursos dos osciloscópios da série EXR por meio de demonstrações práticas e fluxos de trabalho prontos para laboratório. Ao final deste bootcamp, você estará preparado para diagnosticar problemas com precisão, validar projetos digitais e otimizar a qualidade do sinal em sistemas embarcados complexos.

Aprenda:

  • Acionamento, mascaramento e detecção de erros eficazes.
  • Análise do diagrama ocular e avaliação da fidelidade da amostragem.
  • Decodificação de protocolo, conformidade digital e otimização da integridade de energia.

Este bootcamp é ideal para engenheiros de validação de conformidade e de depuração digital, bem como para qualquer pessoa que busque uma compreensão mais profunda dos fluxos de trabalho de medição e depuração com osciloscópios.

Lições