Empacote sua solução!

Por um tempo limitado, aproveite a economia dos pacotes de hardware PXA ou PSG e dos pacotes FieldFox voltados para aplicativos.

Soluções em pacotes de geração de sinal, análise de sinal e análise de rede vetorial. Esses pacotes otimizados economizam seu tempo e dinheiro e permitem que você configure rapidamente seu equipamento de teste da Keysight para atingir todo o seu potencial. Faça um pacote hoje mesmo; obtenha as soluções certas por uma fração do preço.

Software FieldFox de desmodulação analógica

Pacotes de analisadores portáteis FieldFox

Nascido no laboratório e criado no campo, o analisador portátil FieldFox lida com tudo, desde a verificação do projeto até a instalação e manutenção no campo. A Keysight oferece pacotes de analisadores portáteis FieldFox pré-configurados, com foco em aplicações nos setores aeroespacial e de defesa (A/D), comunicações sem fio e finalidades gerais.

Realize testes e manutenção de estações terrestres de satélite, solução de problemas de interferência ou análise de espectro com demodulação digital. Oferecendo mais de 25 aplicativos ativados por chave de licença, o FieldFox tem um pacote para você.

FieldFox em uso como radar militar

Pacotes para o setor aeroespacial e de defesa

  • Teste de estação terrestre de satélite
  • Gerenciamento de espectro
  • Aplicativos de radar
FieldFox em uso celular

Pacotes de comunicação sem fio

  • Teste OTA (Over-the-air) 4G/5G
  • Solução de problemas de interferência
  • Teste de cabos e antenas (CAT)
Fundamentos da bancada de RF com o FieldFox

Pacotes de uso geral

  • Interferência eletromagnética (EMI)
  • Análise de espectro/sinal
  • Análise de rede vetorial (VNA)

Pacotes de analisadores de sinais

Os analisadores de sinais PXA permitem que você encontre e meça rapidamente sinais de interesse em ambientes complexos e dinâmicos. Isso é especialmente importante em sistemas de radar, guerra eletrônica ou inteligência de sinais. Acione sinais com uma máscara e visualize sinais no domínio do tempo usando o modo de análise de espectro em tempo real (RTSA). Desvende sinais complexos por meio dos amplos aplicativos de medição e recursos de demodulação do PXA ou adicione recursos RTSA com uma opção atualizável.

Acelere a inovação em seus aplicativos 5G FR1 e FR2, WiFi 6 e WiFi 7 e radar.

Analisador de sinais PXA N9030B

Pacotes de radares PXA

Pacotes PXA 5G

Pacotes de WiFi PXA

Gerador de sinal vetorial PSG

Pacotes de geradores de sinais

O E8257D da Keysight é um gerador de sinais totalmente sintetizado com alta potência de saída, baixo ruído de fase e capacidade de modulação. Ele é líder do setor em potência de saída, precisão de nível, ruído de fase e cobertura de frequência de 100 kHz a 67 GHz (extensível a 500 GHz) para testar radares avançados de RF e micro-ondas. Atenda aos requisitos de teste mais exigentes com sua frequência e precisão de nível metrológico, combinadas com excelentes características de distorção e espúrias. Além disso, o E8267D permite a criação de formas de onda realistas de radar de banda larga, guerra eletrônica (EW) e comunicações por satélite (SATCOM) graças aos seus recursos de gerador de sinal vetorial de micro-ondas totalmente integrado.

Obtenha desempenho de nível metrológico em aplicações de radar com o PSG.

E8257D PSG Value Bundle

Pacote de radar PSG E8267D

Agrupe seus pacotes

Atenda aos seus requisitos mais rigorosos sem sacrificar seu orçamento.

FieldFox PXA PSG

Pacote FieldFox e PXA

  • Testes A/D e de radar
  • Comunicações sem fio
  • Testes de uso geral
FieldFox PXA PSG

Pacote FieldFox e PSG

  • Testes A/D e de radar
  • Geração e análise de sinais
  • Testes de uso geral

Aproveite as vantagens de nossos pacotes

Acelere sua tomada de decisão com um pacote que atenda a todas as suas necessidades. Esses pacotes otimizados economizam seu tempo e dinheiro e permitem que você configure rapidamente seu equipamento de teste da Keysight para atingir todo o seu potencial. Faça um pacote hoje mesmo; obtenha as soluções certas por uma fração do preço.

Economize até 35% com nossa oferta por tempo limitado!

Deseja ajuda ou tem dúvidas?