Noções básicas sobre o analisador de espectro

Baixe o e-book “Quatro funções que aprimoram a análise de redes”

Os analisadores de rede são frequentemente utilizados para medições de parâmetros S, mas a caracterização de dispositivos pode exigir a localização de falhas no domínio do tempo, a investigação de sinais indesejados, medições de compressão não linear e a remoção de efeitos de fixação. Este e-book mostra como quatro funções do analisador de rede ampliam esses fluxos de trabalho: Refletometria no Domínio do Tempo (TDR), análise de espectro, compressão de ganho e Remoção Automática de Efeitos de Fixação.

  • Converter medições no domínio da frequência em respostas no domínio do tempo para localização de falhas e análise de impedância.
  • Utilize o gating para isolar as respostas de reflexão e transmissão e analise os diagramas de olho e o jitter.
  • Visualize as medições de espectro e de rede do mesmo estímulo para investigar picos indesejados.
  • Automatize as medições de compressão de ganho em todas as faixas de frequência e potência.
  • Remova os efeitos do equipamento e exporte arquivos de desembedimentação para uso em outros instrumentos.






Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.