A Keysight lança o sistema de teste de conjuntos de baterias Scienlab com tecnologia de carboneto de silício para alta tensão

Sistema de testes de última geração oferece maior potência em menos espaço

SANTA ROSA, Calif. August 3, 2021 

A Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), empresa líder em tecnologia que oferece soluções avançadas de projeto e validação para ajudar a acelerar a inovação com o objetivo de conectar e proteger o mundo, anunciou a série Scienlab SL1700A, o sistema de teste de baterias de última geração para baterias de alta tensão — de até 1.500 V — destinadas a aplicações automotivas e industriais.

“Nossos sistemas de teste de baterias de última geração, baseados na tecnologia SiC de alta tensão, oferecem mais potência e tensões mais altas em menos espaço, quando comparados a sistemas semelhantes”, afirmou Michael Schugt, diretor-gerente de tecnologia do grupo de Soluções Automotivas e de Energia da Keysight. “Quando combinados com a eficiência energética dessas soluções, eles permitem que nossos clientes projetem novas baterias em seus laboratórios com maior flexibilidade.”  

Sistema de teste de baterias Scienlab da série SL1700A – Nível de pacote – Até 270 kW

Um conjunto de baterias é um sistema complexo que envolve altas tensões e correntes, componentes elétricos e mecânicos, sistema de resfriamento e um sistema de gerenciamento de baterias (BMS). Todos os componentes exigem testes minuciosos para se chegar a conclusões sobre a durabilidade, autonomia, eficiência e aquecimento do conjunto. A série SL1700A da Keysight atende a esses requisitos e oferece os seguintes recursos principais: 

  • Um tamanho compacto para oferecer alta potência e maior rendimento em um espaço reduzido.
  • Alta capacidade de recuperação de energia, reduzindo o consumo de energia e diminuindo os custos operacionais do laboratório.
  • Controle sincronizado de todos os componentes do ambiente de teste, incluindo a câmara climática, o condicionamento do dispositivo em teste (DUT) e o BMS.
  • Valores medidos registrados para serem utilizados como variável durante o restante da sequência de teste.
  • Avaliação direta dos dados por meio de ferramentas práticas de análise: não é necessário pós-processamento.

Mais informações sobre a série SL1700A da Keysight estão disponíveis aqui.

Sobre a Keysight Technologies 

A Keysight oferece soluções avançadas de projeto e validação que ajudam a acelerar a inovação para conectar e proteger o mundo. O compromisso da Keysight com a velocidade e a precisão se estende a insights e análises baseados em software que levam os produtos tecnológicos do futuro ao mercado mais rapidamente ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento, seja na simulação de projetos, na validação de protótipos, nos testes automatizados de software, na análise de fabricação, bem como na otimização e visibilidade do desempenho de redes em ambientes corporativos, de provedores de serviços e em nuvem. Nossos clientes abrangem os ecossistemas mundiais de comunicações e industriais, além dos mercados aeroespacial e de defesa, automotivo, de energia, de semicondutores e de eletrônica em geral. A Keysight registrou receita de US$ 4,2 bilhões no ano fiscal de 2020. Para obter mais informações sobre a Keysight Technologies (NYSE: KEYS), acessewww.keysight.com.

# # #

Informações adicionais sobre a Keysight Technologies estão disponíveis na sala de imprensa em https://www.keysight.com/go/news e no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Contato da Keysight:

Geri Lynne LaCombe, Américas/Europa
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, Ásia
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com