Keysight bringt das Scienlab-Akkupack-Testsystem mit Hochvolt-Siliziumkarbid-Technologie auf den Markt.

Das Testsystem der nächsten Generation bietet mehr Leistung auf kleinerem Raum

SANTA ROSA, Calif. August 3, 2021 

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), ein führendes Technologieunternehmen, das fortschrittliche Design- und Validierungslösungen anbietet, um Innovationen zu beschleunigen und die Welt zu vernetzen und zu sichern, kündigte die Scienlab SL1700A-Serie an, das Batterietestsystem der nächsten Generation für Hochvolt-Batteriepacks bis zu 1500 V für Anwendungen in der Automobil- und Industriebranche.

„Unsere Batterietestsysteme der nächsten Generation, basierend auf Hochvolt-SiC-Technologie, bieten im Vergleich zu ähnlichen Systemen mehr Leistung und höhere Spannungen auf kleinerem Raum“, so Michael Schugt, Managing Technology Director der Automotive & Energy Solutions Group von Keysight. „In Kombination mit der Energieeffizienz unserer Lösungen ermöglicht dies unseren Kunden, neue Batterien in ihren Laboren flexibler zu entwickeln.“  

Scienlab Batterietestsystem der Serie SL1700A – Akkupack-Ebene – bis zu 270 kW

Ein Akku ist ein komplexes System mit hohen Spannungen und Strömen, elektrischen und mechanischen Komponenten, einem Kühlsystem und einem Batteriemanagementsystem (BMS). Alle Komponenten müssen gründlich getestet werden, um Rückschlüsse auf die Haltbarkeit, Reichweite, Effizienz und Wärmeentwicklung des Akkus zu ziehen. Die SL1700A-Serie von Keysight erfüllt diese Anforderungen und bietet folgende Hauptmerkmale: 

  • Kompakte Bauweise für hohe Leistung und mehr Output auf kleinem Raum.
  • Hohe Energierückgewinnungskapazität, wodurch der Energieverbrauch reduziert und die laufenden Laborkosten gesenkt werden.
  • Synchronisierte Steuerung aller Komponenten in der Testumgebung, einschließlich Klimakammer, Konditionierung des Prüflings (DUT) und BMS.
  • Die aufgezeichneten Messwerte werden im weiteren Verlauf der Testsequenz als Variable verwendet.
  • Direkte Auswertung der Daten mithilfe praktischer Analysemethoden: Eine Nachbearbeitung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur SL1700A-Serie von Keysight finden Sie hier .

Über Keysight Technologies 

Keysight bietet fortschrittliche Design- und Validierungslösungen, die Innovationen beschleunigen und so die Welt vernetzen und sichern. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision spiegelt sich auch in softwaregestützten Erkenntnissen und Analysen wider, die die Markteinführung zukünftiger Technologieprodukte im gesamten Entwicklungszyklus beschleunigen – von der Designsimulation über die Prototypenvalidierung und automatisierte Softwaretests bis hin zur Fertigungsanalyse sowie der Optimierung und Transparenz der Netzwerkleistung in Unternehmens-, Serviceprovider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden sind in den globalen Kommunikations- und Industrieökosystemen, der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Energiebranche, der Halbleiterindustrie und der allgemeinen Elektronikbranche tätig. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen zu Keysight Technologies (NYSE: KEYS) finden Sie unter www.keysight.com.

# # #

Weitere Informationen zu Keysight Technologies finden Sie im Newsroom unter https://www.keysight.com/go/news sowie auf Facebook , LinkedIn , Twitter und YouTube .

Keysight-Kontakt:

Geri Lynne LaCombe, Amerika/Europa
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, Asien
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com