Wie man Netzwerkparametermessungen in der IKT durchführt

In-Circuit Test Systeme
+ In-Circuit-Testsysteme

Testen der Parameter des Verbindungsnetzwerks

Die Messung von Netzwerkparametern in In-Circuit-Testsystemen (ICT) umfasst die Auswertung der elektrischen Eigenschaften von Steckverbindern, um Fehler wie Unterbrechungen an Strom- und Masseanschlüssen zu erkennen. Der Testaufbau besteht aus einem ICT-System mit VTEP-Hardware (Vectorless Test Enhanced Probe), Sensorplatten und Steckverbindermodellen, die das erwartete elektrische Verhalten definieren. Für eine präzise Messung ist eine sorgfältige Konstruktion der Testvorrichtung erforderlich, einschließlich der korrekten Ausrichtung, Dimensionierung und Montage der Sensorplatten, um eine zuverlässige Verbindung mit dem Prüfling zu gewährleisten.

Der Messablauf beginnt mit der standardmäßigen Validierung der Signalanschlüsse, gefolgt von der Messung der Netzwerkparameter an den Versorgungs- und Masseanschlüssen mithilfe vordefinierter Steckverbindermodelle. Schutzmechanismen minimieren Leckströme und verbessern die Messgenauigkeit. Das System vergleicht die gemessenen Werte mit den erwarteten Netzwerkparametern, um durch Fehler verursachte Abweichungen zu identifizieren. Debugging-Prozesse wie automatisches Debugging und kontrollierte Fehlereinfügung dienen der Validierung der Testabdeckung und der Optimierung der Messleistung.

Netzwerkparametermessung ICT-Lösung

Die Messung von Netzwerkparametern erfordert eine präzise Vorrichtungskonstruktion, geeignete Schutzvorrichtungen und eine genaue Modellierung des Steckverbinderverhaltens, um Fehler in komplexen Verbindungsstrukturen zu erkennen. Diese Lösung nutzt ein ICT-System mit vektorloser Testfunktion, um die elektrischen Eigenschaften von Steckverbindern zu messen und Unterbrechungen an Strom- und Masseanschlüssen zu identifizieren.

Das System umfasst Sensorplatten, verbesserte Schutzfunktionen und Steckverbindermodelle zur Steigerung der Messgenauigkeit und Rauschreduzierung. Die optimierte Abschirmung reduziert die Impedanz im Messpfad und verbessert so die Genauigkeit bei der Prüfung von Bauteilen mit komplexen Erdungsstrukturen. Die Lösung unterstützt eine Vielzahl von Steckverbindertypen, darunter PCI Express, DDR und serielle Schnittstellen. Advanced Die SATA-Technologie ermöglicht die zuverlässige Erkennung von Fehlern, die mit herkömmlichen Testmethoden schwer zu identifizieren sind. Integrierte Debugging-Tools wie Auto-Debugging und die Validierung bekannter, funktionsfähiger Boards verbessern die Robustheit und Abdeckung der Tests zusätzlich.

Entdecken Sie Produkte in unserer ICT-Lösung zur Messung von Netzwerkparametern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?