Pro+ Tisch-Gleichstromnetzteile

Extrem rauscharme Leistung für präzise Leistungsmessungen

Die Tischnetzteile der Keysight NB6-Klasse Pro, darunter die Serie B2960, sind unsere leistungsstärksten Tischnetzteile und ideal für Anwendungen, die höchste Präzision, extrem geringes Rauschen und stabile Stromversorgung erfordern. Unsere Pro-Modelle bieten eine präzise 6,5-stellige Anzeige für Spannungs- und Stromwerte, einen breiten bipolaren 4-Quadranten-Ausgangsbereich, extrem geringes Rauschen und einen integrierten Arbiträrsignalgenerator (AWG). Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Netzteil speziell für Ihre Anwendung.

6,5-stellige Genauigkeit

Bietet hochpräzise Messwerte mit einer Auflösung von 100 nV für die Spannung und 10 fA für den Strom und eignet sich ideal zum Testen von hochpräzisen Geräten wie Temperatursensoren und integrierten Schaltungen.

Extrem geräuscharm

Unterstützt einen externen Rauschfilter für ein Rauschen von nur 10 µVrms, wodurch Interferenzen mit Präzisionsschaltungen und rauscharmen Verstärkern vermieden werden.

gepulste Quellenmodi

Liefert gepulste Ausgänge mit präziser Zeit-, Spannungs- und Stromregelung, ideal zum Testen von Kommunikations-, Automobil- und Leistungselektroniksystemen unter realen Bedingungen.

Eingebauter AWG

Erzeugt kundenspezifische Spannungs- und Stromwellenformen mit spezifischen Formen, bei Frequenzen von 1 mHz bis 10 kHz und mit variierenden Amplituden. 

Produktbild
  • Maximum power

    32 W

  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    1 bis 2

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

Beliebteste Konfigurationen

Mein Produkt erstellen

Häufig gestellte Fragen