Das genaueste Instrument zur Bauteilcharakterisierung hängt von vier Faktoren ab:
- Ihre Testfrequenz
- Der Impedanzbereich der Komponente
- Ob Sie Einzelpunkt- oder Frequenzdurchlaufmessungen benötigen
- Ob Sie eine Gleichstromvorspannung oder ein hohes Testsignalpegel benötigen
Keysight bietet Präzisions-LCR-Meter und Impedanzanalysatoren von 20 Hz bis 3 GHz an, sodass Sie das Gerät auswählen können, das zu den zu testenden Komponenten passt.
LCR-Meter oder Impedanzanalysator: Was benötigen Sie?
LCR-Meter: Optimal für schnelle, hochpräzise Messungen bei spezifischen Frequenzen. Ideal zur Überprüfung von Bauteilwerten in Forschung und Entwicklung, Wareneingangskontrolle und Produktion.
Impedanzanalysator: Optimal geeignet, um das Verhalten einer Komponente über einen Frequenzbereich zu verstehen. Ideal zum Auffinden von Resonanzen, Modellieren von parasitären Effekten und Charakterisieren von Halbleitern und Materialien.
Schnellauswahlhilfe
- Bis zu 2 MHz, höchste Grundgenauigkeit: Präzisions-LCR-Meter
- Frequenzganganalyse von 20 Hz bis 120 MHz: Impedanzanalysator
- HF-Komponenten und -Materialien bis 3 GHz: HF-Impedanzanalysator
- Hochfrequenz-Passivbauteile in der Produktion: HF-LCR-Meter
Präzisions-LCR-Meter (20 Hz bis 2 MHz)
Der Maßstab für die Charakterisierung von Allzweckkomponenten.
- Grundgenauigkeit: 0,05 %, mit ausgezeichneter Wiederholgenauigkeit sowohl bei niedriger als auch bei hoher Impedanz.
- Messgeschwindigkeit: Bis zu 5,6 ms
- Parameter: R, L, C, ESR, Q, D, Impedanz und mehr
- Testsignal: Bis zu 20 Vrms, mit erweiterter DC-Vorspannungsoption
- Sweep: 201-Punkte-Listensieg
- Fehlerkorrektur: Kompensation von Unterbrechungen, Kurzschlüssen und Lastfehlern sowie Kabellängenkorrektur
- Ideal für: Messungen von Kondensatoren, Induktivitäten, Widerständen und Materialien in Forschung und Entwicklung sowie in der Fertigung.
Für Tests bis 1 MHz ist eine kostengünstigere Version erhältlich.
Impedanzanalysator (20 Hz bis 120 MHz)
Präzise Impedanzanalyse weit jenseits von 2 MHz.
- Grundgenauigkeit: ±0,08 % (typisch ±0,045 %)
- Impedanzbereich: 25 mΩ bis 40 MΩ (Genauigkeitsbereich 10 %)
- Gleichstromvorspannung: Integriert, 0 V bis ±40 V und 0 A bis ±100 mA
- Analysewerkzeuge: Ersatzschaltbildanalyse und Grenzlinienprüfung
- Ideal geeignet für: Resonanzanalyse, Parasitenmodellierung und Charakterisierung von Bauteilen, Halbleitern und Materialien
HF-Impedanzanalysator (1 MHz bis 3 GHz)
Genaue Impedanzanalyse bei Hochfrequenzen.
- Grundgenauigkeit: ±0,65 %
- Impedanzbereich: 120 mΩ bis 52 kΩ (Genauigkeitsbereich 10 %)
- Optionen: Gleichstromvorspannung, Messung dielektrischer und magnetischer Materialien, Messung auf dem Wafer
- Ideal geeignet für: HF-Induktivitäten, Kondensatoren, Ferritperlen sowie dielektrische und magnetische Materialien
HF-LCR-Meter (1 MHz bis 3 GHz)
Schnelle, wiederholbare Hochfrequenzprüfung für die Produktion.
- Grundgenauigkeit: 0,8 %
- Ideal für: Hochgeschwindigkeitstests von Chip-Induktivitäten, Kondensatoren und anderen passiven Hochfrequenzbauteilen.
Betrachten Sie mehr als nur die grundlegende Genauigkeit.
Die Grundgenauigkeit wird unter idealen Bedingungen angegeben. Die Genauigkeit in Ihrer Anwendung hängt außerdem von folgenden Faktoren ab:
- Die Impedanz des Prüflings
- Die Testfrequenz und der Signalpegel
- Die angelegte Gleichstromvorspannung
- Die Prüfvorrichtung, die Kabellänge und die Temperatur
Ob Sie die Grundgenauigkeit von 0,05 % eines Präzisions-LCR-Meters für die Niederfrequenz-Komponentenprüfung, eine Frequenzganganalyse bis 120 MHz mit einem Impedanzanalysator oder eine HF-Charakterisierung bis 3 GHz mit einem HF-Impedanzanalysator benötigen – Keysight bietet für jede Phase Ihrer Arbeit, von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion, die passende Präzisionsimpedanzlösung.